BOCK, Motor component, Kit
097B80545
Compressors spare parts, Set-motor 18,5kW S/SS, Legacy BOCK ID: 80545
097B80545
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA2 CO2 THG2 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 80545 |
| Material Description | Set-motor 18,5kW S/SS |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| wattage of component | 18,5kW |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | Kit |
| Група продукти | Compressors spare parts |
| Захранване | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Марка | BOCK |
| Наименование на продукта | Motor component |
| Описание | Set-motor 18,5kW S/SS |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 51.57 Kilogram |
| Нето тегло | 51.57 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554722 |