BOCK, Connector, Valve
097B70043
Compressors spare parts, Shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 70043
097B70043
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| component used for | EX-HG44EX-HG66HG44HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 70043 |
| Material Description | Shut-off valve NS38 |
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | shut off valve |
| В обхвата на WEEE | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Valve |
| Група продукти | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Наименование на продукта | Connector |
| Описание | Shut-off valve NS38 |
| Присъединителен размер [mm] | 42 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 5/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | Soldering |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.7 Kilogram |
| Нето тегло | 3.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895047 |