BOCK, Connector, Soldered bush
097B05313
Compressors spare parts, Soldered bush ø35, Legacy BOCK ID: 05313
097B05313
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| addit. information on material | cold drawn |
| component used for | AM4AM5EX-HG44EX-HG56F4F5FK40FK50HA4HA44HG34HG34 AHG34-2HG34-2 AHG4HG4 CO2HG44HG44 CO2HG5HG56HG6HGZ66HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000165 |
| Legacy BOCK ID | 05313 |
| Material Description | Soldered bush ø35 |
| material no. of component | 1.0718 K1.0737 |
| material of component | 11SMnPb30 K11SMnPb37 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Valve connection size inch | 1 3/8 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Valve connection size mm | 35 mm |
| Valve connection type | Brazing |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | Soldered bush |
| Група продукти | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Наименование на продукта | Connector |
| Описание | Soldered bush ø35 |
| Присъединителен размер [mm] | 35 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 3/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | Soldering |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 120 Gram |
| Нето тегло | 120 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592014 |