Danfoss SL-AD

Водни дюзи, SL, 3.22 L/h, 60 °, Кух

030L6622

SL Nozzle 3,22 L/h 60° UNC 10-24
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Slimline Nozzles - SL

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveДа
Material DescriptionDel -SL Nozzle 3,22 L/h 60° AD UNC 10-24
Product line02
SCIP dossier no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier product nameSL nozzles
UL одобрениеOut of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSL
Група продуктиВодни дюзи
Капацитет [l/h]3.22 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]1.10 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеH
Нарез10/24 UNC
ОдобрениеCE
ОписаниеSL Nozzle 3,22 L/h 60° UNC 10-24
Определителна точка [USgal/h]14 bar tap water
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло20.1 Gram
Нето тегло18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424637613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm