Danfoss SL-AD

Водни дюзи, SL, 5.49 L/h, 60 °, Кух

030L6578

SL-AD 5,49 L/h 60°H

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveДа
Material DescriptionSL AISI nozzle 5,49 L/h 60° AD UNC 12-24
Product line02
SCIP dossier no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier product nameSL nozzles
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSL
Група продуктиВодни дюзи
Капацитет [l/h]5.49 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]1.50 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеH
Нарез12/24 UNC
ОписаниеSL-AD 5,49 L/h 60°H
Определителна точка [USgal/h]14 bar tap water
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло20.1 Gram
Нето тегло18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162701065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm