Водни дюзи, SL, 2.78 L/h, 60 °, Кух
030L6518
SL Nozzle 2,78 L/h 60° UNC 12-24
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Slimline Nozzles - SL
030L6518
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Да |
| Material Description | Del -SL Nozzle 2,78 L/h 60° AD UNC 12-24 |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dossier product name | SL nozzles |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | SL |
| Група продукти | Водни дюзи |
| Капацитет [l/h] | 2.78 L/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)-I6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | H |
| Нарез | 12/24 UNC |
| Одобрение | CE |
| Описание | SL Nozzle 2,78 L/h 60° UNC 12-24 |
| Определителна точка [USgal/h] | 14 bar tap water |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Шаблон на впръскване | Кух |
| Ъгъл на впръскване [°] | 60 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 20.1 Gram |
| Нето тегло | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |