Water nozzles

Водни дюзи, 1.12 L/h, 60 °, Кух

030L5623

HX-SS 1.12 L/h 60°HR

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productNo
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionHX-SS 0.30 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Product line02
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzle
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаHX
Група продуктиВодни дюзи
Капацитет [l/h]1.12 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]0.30 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеH
Нарез9/16-24 UNEF
ОписаниеHX-SS 1.12 L/h 60°HR
Определителна точка [USgal/h]10 bar tap water
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаSnNi coated brass
Тип филтърНяма
ФормаОбъл
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23.27 Gram
Нето тегло23.27 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162910733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm