Oil Nozzles, 030L5400

Водни дюзи, 41.6 L/h, 45 °, Твърд

030L5401

HX 41.6 L/h 45°S

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionHX-SS 11.0 gph 45°S(NO TEST) 1/4"Blister
Product line02
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаHX
Група продуктиВодни дюзи
Капацитет [l/h]41.60 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]11.00 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
Нарез9/16-24 UNEF
ОписаниеHX 41.6 L/h 45°S
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаSnNi coated brass
Тип филтърНяма
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]45 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23 Gram
Нето тегло23 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255123439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm