Water nozzles

Водни дюзи, 2.34 L/h, 80 °, Кух

030L5149

HX 2.34 L/h 80°H

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionHX 0.60 gph 80°H Blister
Product line02
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаHX
Група продуктиВодни дюзи
Капацитет [l/h]2.34 L/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеH
Нарез9/16-24 UNEF
ОписаниеHX 2.34 L/h 80°H
Определителна точка [USgal/h]10 bar tap water
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаSnNi coated brass
Тип филтърНяма
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]80 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.033 Kilogram
Нето тегло0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424657932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm