Водни дюзи, 1.27 L/h, 80 °, Кух
030L5144
HX 1.27 L/h 80° H
030L5144
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| CEN | Не |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | HX 0.35 gph 80°H Blister |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dossier product name | HX nozzles |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | HX |
| Група продукти | Водни дюзи |
| Капацитет [l/h] | 1.27 L/h |
| Капацитет [USgal/h] | 0.35 gal/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | H |
| Нарез | 9/16-24 UNEF |
| Описание | HX 1.27 L/h 80° H |
| Определителна точка [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на материала | SnNi coated brass |
| Тип филтър | Няма |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Кух |
| Ъгъл на впръскване [°] | 80 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 33 Gram |
| Нето тегло | 31.2 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162516874 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |