HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Водни дюзи, 0.7 L/h, 80 °, Твърд

030L5223

HX-AD 0.7 L/h 80°S

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveДа
Material DescriptionHX-AD 0.30 gph 80°S Blister
Product line02
SCIP dossier no.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dossier product nameHX-AD nozzles
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаHX-AD
Група продуктиВодни дюзи
Капацитет [l/h]0.70 L/h
Капацитет [USgal/h]0.30 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
Нарез9/16-24 UNEF
ОписаниеHX-AD 0.7 L/h 80°S
Определителна точка [USgal/h]10 bar tap water
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаSnNi coated brass
Тип филтърНяма
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]80 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.033 Kilogram
Нето тегло0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424632588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm