RSA Oil pump - 070-3360 L

Помпи, RSA

070L3366

Вид на продукта: RSA, Дюза/Изход на налягане: L

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 или 2 етапа1
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRSA 060 M 2263
Oil typeКеросин/Леко гориво
Pipe connection1 тръба
Product line02
SCIP dossier no.d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP dossier product nameOil pumps - RSA 60
UL одобрениеNo
Биогоривна смес100
Брой етапи1
Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.]0.4 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRSA
Вискозитет [cSt] [Макс.]18.0 cSt
Вискозитет [cSt] [Мин.]1.3 cSt
ВъртенеL
Група продуктиПомпи
Диаметър на вал [in]7/16
Дюза/Изход на наляганеL
Затваряща функцияСпиране
Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.]4 bar
Капацитет [l/h]120.00 L/h
Капацитетна група100-149
Количество в опаковка от определен вид6 pc
КоментариВъртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата.
Лимит на капацитета [l/h] [Макс.]149 L/h
Характеристика
Стойност
Лимит на капацитета [l/h] [Мин.]100 L/h
Лимит на налягането за специална пружина Bar [Макс.]5 bar
Лимит на налягането за специална пружина Bar [Мин.]1 bar
Налягане [bar] [макс.]21.00 bar
Налягане [bar] [Мин.]5.50 bar
Налягане на керосин [Bar] [Макс.]12 bar
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]120 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
ОписаниеRSA 60
Определителна точка [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Плоскости/Ключ на вал1 плоскост
Разход на енергия [W]89.0 W
СерияRS
Скорост [rpm] [Макс.]3600 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]1400 rpm
Скорост на маслена помпа [op/min]3600 op/min
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.]0.24 N-m
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]120 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип филтърПръстен
Фабрична настройка на налягане [Bar]7.0 bar
Филтър клас [µm]150
Филтърна зона [cm²]75.0 cm²

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.196 Kilogram
Нето тегло2.015 Kilogram
Volume3.374 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425025433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm