Помпи, RSA
070-5377
Вид на продукта: RSA, Дюза/Изход на налягане: L
070-5377
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 или 2 етапа | 1 |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RSA 28 |
| Oil type | Керосин/Леко гориво |
| Pipe connection | 1 тръба |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | fde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99 |
| SCIP dossier product name | RSA 28 M 2250 |
| UL одобрение | No |
| Биогоривна смес | 100 |
| Брой етапи | 1 |
| Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.] | 0.4 bar |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | RSA |
| Вискозитет [cSt] [Макс.] | 18.0 cSt |
| Вискозитет [cSt] [Мин.] | 1.3 cSt |
| Въртене | R |
| Група продукти | Помпи |
| Диаметър на вал [mm] | 10.000 mm |
| Дюза/Изход на налягане | L |
| Затваряща функция | Спиране |
| Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.] | 4 bar |
| Капацитет [l/h] | 50.00 L/h |
| Капацитетна група | 50-99 |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Коментари | Въртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата. |
| Лимит на капацитета [l/h] [Макс.] | 99 L/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Лимит на капацитета [l/h] [Мин.] | 50 L/h |
| Лимит на налягането за специална пружина Bar [Макс.] | 5 bar |
| Лимит на налягането за специална пружина Bar [Мин.] | 1 bar |
| Налягане [bar] [макс.] | 15.00 bar |
| Налягане [bar] [Мин.] | 5.50 bar |
| Налягане на керосин [Bar] [Макс.] | 12 bar |
| Одобрение | CE |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Описание | RSA 28 AALBORG INDUSTRIES |
| Определителна точка [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Плоскости/Ключ на вал | 1 плоскост |
| Разход на енергия [W] | 63.0 W |
| Серия | RS |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 3600 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 2400 rpm |
| Скорост на маслена помпа [op/min] | 3600 op/min |
| Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] | 0.20 N-m |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Тип филтър | Пръстен |
| Фабрична настройка на налягане [Bar] | 7.0 bar |
| Филтър клас [µm] | 150 |
| Филтърна зона [cm²] | 75.0 cm² |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.056 Kilogram |
| Нето тегло | 3.055 Kilogram |
| Volume | 3.351 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425053412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |