Помпи, BFP 21
071N7173
Вид на продукта: BFP 21, Дюза/Изход на налягане: L + R, Напрежение на намотка [V]: 220 - 230, AC
071N7173
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 или 2 етапа | 1 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Oil pump BFP 21 R5L+R, 220 - 230V AC |
| Oil type | Керосин/Леко гориво |
| Pipe connection | 2 тръби |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887 |
| SCIP dossier product name | Oil pump BFP - Service |
| UL одобрение | No |
| Биогоривна смес | 10 |
| Брой етапи | 1 |
| Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.] | 0.4 bar |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BFP 21 |
| Вискозитет [cSt] [Макс.] | 12.0 cSt |
| Вискозитет [cSt] [Мин.] | 1.3 cSt |
| Въртене | R |
| Група продукти | Помпи |
| Диаметър на вал [mm] | 8.000 mm |
| Дюза/Изход на налягане | L + R |
| Затваряща функция | Прекъсване |
| Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.] | 2 bar |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Макс.] | 230.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Мин.] | 220.0 V |
| Капацитет [l/h] | 42.00 L/h |
| Капацитетна група | 25-49 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Коментари | Въртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата. |
| Консумация на намотка [W] | 9 W |
| Лимит на капацитета [l/h] [Макс.] | 49 L/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Лимит на капацитета [l/h] [Мин.] | 25 L/h |
| Налягане [bar] [макс.] | 20.00 bar |
| Налягане [bar] [Мин.] | 7.00 bar |
| Налягане на керосин [Bar] [Макс.] | 12 bar |
| Напрежение на намотка [V] | 220 - 230 |
| Одобрение | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Описание | BFP 21R5 L+R, ОБСЛУЖВАНЕ |
| Определителна точка [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.] | 253.0 V |
| Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.] | 207.0 V |
| Плоскости/Ключ на вал | 1 плоскост |
| Разход на енергия [W] | 70.0 W |
| Серия | BFP |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 3450 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 1400 rpm |
| Скорост на маслена помпа [op/min] | 3450 op/min |
| Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] | 0.12 N-m |
| Степен на защита | IP40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Тип задвижка | NC |
| Тип филтър | Касета |
| Ток в намотка | AC |
| Фабрична настройка на налягане [Bar] | 10.0 bar |
| Филтър клас [µm] | 200 |
| Филтърна зона [cm²] | 11.0 cm² |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.203 Kilogram |
| Нето тегло | 1.156 Kilogram |
| Volume | 2.002 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |