071N7168_BFP_Service_Pump_L

Помпи, BFP 20

071N7126

Вид на продукта: BFP 20, Дюза/Изход на налягане: L + R

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 или 2 етапа1
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil pump BFP 20 L5L+R
Oil typeКеросин/Леко гориво
Pipe connection2 тръби
Product line02
SCIP dossier no.fe5b794f-5ee4-4f99-8de6-b66a89abac9e
SCIP dossier product nameOil pump BFP 2 pipes - Service
UL одобрениеNo
Биогоривна смес10
Брой етапи1
Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.]0.4 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBFP 20
Вискозитет [cSt] [Макс.]12.0 cSt
Вискозитет [cSt] [Мин.]1.3 cSt
ВъртенеL
Група продуктиПомпи
Диаметър на вал [mm]8.000 mm
Дюза/Изход на наляганеL + R
Затваряща функцияНяма
Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.]2 bar
Капацитет [l/h]42.00 L/h
Капацитетна група25-49
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
КоментариВъртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата.
Характеристика
Стойност
Лимит на капацитета [l/h] [Макс.]49 L/h
Лимит на капацитета [l/h] [Мин.]25 L/h
Налягане [bar] [макс.]20.00 bar
Налягане [bar] [Мин.]7.00 bar
Налягане на керосин [Bar] [Макс.]12 bar
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
ОписаниеBFP 20L5 L+R, ОБСЛУЖВАНЕ
Определителна точка [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Плоскости/Ключ на вал1 плоскост
Разход на енергия [W]70.0 W
СерияBFP
Скорост [rpm] [Макс.]3450 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]1400 rpm
Скорост на маслена помпа [op/min]3450 op/min
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.]0.12 N-m
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]70 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]0 °C
Тип филтърКасета
Фабрична настройка на налягане [Bar]10.0 bar
Филтър клас [µm]200
Филтърна зона [cm²]11.0 cm²

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.12 Kilogram
Нето тегло1.092 Kilogram
Volume2.002 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425156229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm