BFP11R12_071N6135_L

Помпи, BFP 11

071N0213

Вид на продукта: BFP 11, Дюза/Изход на налягане: L, Напрежение на намотка [V]: 220 - 230, AC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 или 2 етапа1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC
Oil typeКеросин/Леко гориво
Pipe connection1 тръба
Product line02
SCIP dossier no.b1c30c39-2a01-4a7e-aa0f-69a47ec00790
SCIP dossier product nameOil pump BFP 11
UL одобрениеNo
Биогоривна смес10
Брой етапи1
Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.]0.4 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаBFP 11
Вискозитет [cSt] [Макс.]12.0 cSt
Вискозитет [cSt] [Мин.]1.3 cSt
ВъртенеL
Група продуктиПомпи
Диаметър на вал [mm]8.000 mm
Дюза/Изход на наляганеL
Затваряща функцияПрекъсване
Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.]2 bar
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Захранващо напрежение [V] [Макс.]240.0 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]220.0 V
Капацитет [l/h]24.00 L/h
Капацитетна група0-24
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
КоментариВъртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата.
Консумация на намотка [W]9 W
Лимит на капацитета [l/h] [Макс.]24 L/h
Характеристика
Стойност
Лимит на капацитета [l/h] [Мин.]0 L/h
Налягане [bar] [макс.]15.00 bar
Налягане [bar] [Мин.]7.00 bar
Налягане на керосин [Bar] [Макс.]12 bar
Напрежение на намотка [V]220 - 230
ОдобрениеCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
ОписаниеBFP 11 L3L
Определителна точка [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.]253.0 V
Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.]207.0 V
Плоскости/Ключ на вал1 плоскост
Разход на енергия [W]42.0 W
СерияBFP
Скорост [rpm] [Макс.]3450 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]2400 rpm
Скорост на маслена помпа [op/min]3450 op/min
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.]0.10 N-m
Степен на защитаIP40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]70 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]0 °C
Тип задвижкаNC
Тип филтърПръстен
Ток в намоткаAC
Фабрична настройка на налягане [Bar]12.0 bar
Филтър клас [µm]200
Филтърна зона [cm²]13.0 cm²

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.111 Kilogram
Нето тегло1.11 Kilogram
Volume1.203 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425026997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm