DanfossBurnerPump

Помпи, BFM

071N2552

Вид на продукта: BFM, Дюза/Изход на налягане: L

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 или 2 етапа1
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productNo
Material DescriptionFuel pump BFM R3L, 220 - 230V AC
Oil typeКеросин/Леко гориво
Pipe connection2 тръби
Product line02
SCIP dossier no.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dossier product nameBFM
UL одобрениеNo
Биогоривна смес10
Брой етапи1
В обхвата на WEEENo
Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.]2.0 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаBFM
Вискозитет [cSt] [Макс.]12.0 cSt
ВъртенеR
Група продуктиПомпи
Диаметър на вал [mm]8.000 mm
Дюза/Изход на наляганеL
Затваряща функцияПрекъсване
Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.]2 bar
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Захранващо напрежение [V] [Макс.]240.0 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]220.0 V
Капацитет [l/h]24.00 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]0.00 gal/h
Капацитетна група0-24
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
КоментариВъртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата.
Лимит на капацитета [l/h] [Макс.]24 L/h
Лимит на капацитета [l/h] [Мин.]0 L/h
Налягане [bar] [макс.]15.00 bar
Налягане [bar] [Мин.]7.00 bar
Напрежение на намотка [V]220 - 230
ОдобрениеIntertek Semko
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
ОписаниеFuel pump BFM R3L, 220/230V AC
Плоскости/Ключ на вал1 плоскост
Скорост [rpm] [Макс.]3450 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]2400 rpm
Скорост на маслена помпа [op/min]3450 op/min
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.]0.12 N-m
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]0 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]70 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]0 °C
Тип филтърНяма
Ток в намоткаAC
Фабрична настройка на налягане [Bar]10.0 bar

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло419 Gram
Нето тегло368 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.423 Liter
EAN/UPC5715162847954