Помпи, BFM
071N2551
Вид на продукта: BFM, Дюза/Изход на налягане: L
071N2551
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 или 2 етапа | 1 |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | No |
| Material Description | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Oil type | Керосин/Леко гориво |
| Pipe connection | 2 тръби |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| SCIP dossier product name | BFM |
| UL одобрение | No |
| Биогоривна смес | 10 |
| Брой етапи | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.] | 2.0 bar |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | BFM |
| Вискозитет [cSt] [Макс.] | 12.0 cSt |
| Въртене | L |
| Група продукти | Помпи |
| Диаметър на вал [mm] | 8.000 mm |
| Дюза/Изход на налягане | L |
| Затваряща функция | Прекъсване |
| Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.] | 2 bar |
| Захранващо напрежение [V] | 24.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Макс.] | 26.4 V |
| Захранващо напрежение [V] [Мин.] | 21.6 V |
| Капацитет [l/h] | 24.00 L/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Капацитетна група | 0-24 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Коментари | Въртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата. |
| Лимит на капацитета [l/h] [Макс.] | 24 L/h |
| Лимит на капацитета [l/h] [Мин.] | 0 L/h |
| Налягане [bar] [макс.] | 15.00 bar |
| Налягане [bar] [Мин.] | 7.00 bar |
| Напрежение на намотка [V] | 24 |
| Одобрение | Intertek Semko |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Описание | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Плоскости/Ключ на вал | 1 плоскост |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 3450 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 2400 rpm |
| Скорост на маслена помпа [op/min] | 3450 op/min |
| Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] | 0.12 N-m |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Тип филтър | Няма |
| Ток в намотка | AC |
| Фабрична настройка на налягане [Bar] | 12.0 bar |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 419 Gram |
| Нето тегло | 368 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790694 |