BFA

Помпи, BFA 01

071N1231

Вид на продукта: BFA 01, Дюза/Изход на налягане: R, Напрежение на намотка [V]: 24, AC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 или 2 етапа1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil pump BFA 01 R3R, 24 AC
Oil typeКеросин/Леко гориво
Pipe connection2 тръби
Product line02
SCIP dossier no.2a4ead6a-f9bd-4316-805d-6e6438ce7d56
SCIP dossier product nameOil pump BFA R3L2
UL одобрениеNo
Биогоривна смес10
Брой етапи1
Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.]0.4 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаBFA 01
Вискозитет [cSt] [Макс.]12.0 cSt
Вискозитет [cSt] [Мин.]1.3 cSt
ВъртенеR
Група продуктиПомпи
Диаметър на вал [mm]8.000 mm
Дюза/Изход на наляганеR
Затваряща функцияПрекъсване
Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.]2 bar
Захранващо напрежение [V]24.0 V
Захранващо напрежение [V] [Макс.]26.4 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]21.6 V
Капацитет [l/h]24.00 L/h
Капацитетна група0-24
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
КоментариВъртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата.
Характеристика
Стойност
Консумация на намотка [W]9 W
Лимит на капацитета [l/h] [Макс.]24 L/h
Лимит на капацитета [l/h] [Мин.]0 L/h
Налягане [bar] [макс.]15.00 bar
Налягане [bar] [Мин.]7.00 bar
Налягане на керосин [Bar] [Макс.]12 bar
Напрежение на намотка [V]24
ОдобрениеCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
ОписаниеBFA01 R3R
Определителна точка [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Плоскости/Ключ на вал1 плоскост
Разход на енергия [W]42.0 W
СерияBFA
Скорост [rpm] [Макс.]3450 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]2400 rpm
Скорост на маслена помпа [op/min]3450 op/min
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.]0.10 N-m
Степен на защитаIP40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]70 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]0 °C
Ток в намоткаAC
Фабрична настройка на налягане [Bar]10.0 bar
Филтър клас [µm]150
Филтърна зона [cm²]0.7 cm²

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.948 Kilogram
Нето тегло0.947 Kilogram
Volume1.124 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425077418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm