FPHE5_030N5004

Подгреватели, FPHE 3, 3 kg/h, Терморегулатор: 60/32

030N5089

FPHE 3 STANDARD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Standard
Product line02
PTC елемент1 x 90
SCIP dossier no.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFPHE 3
Група продуктиПодгреватели
Диаметър на накрайник [mm]18.5 mm
Затварящ вентилНе
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] [Макс.]255.0 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]180.0 V
Капацитет [kg/h]3.00 kg/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид50 pc
ОдобрениеCEIntertek Semko
ОписаниеFPHE 3 STANDARD
ПрисъединяванеG 1/8
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на врязване [°C]60 °C
Температура на изрязване [°C]32 °C
Терморегулатор60/32

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло100 Gram
Нето тегло94 Gram
Volume0.131 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425093463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm