Подгреватели, FPHE 5, 6 kg/h, PTC елемент: 1 x 70, Терморегулатор: 60/32
030N5056
FPHE 5
030N5056
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Product line | 02 |
| PTC елемент | 1 x 70 |
| SCIP dossier no. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| SCIP dossier product name | Oil preheater FPHE 10 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | FPHE 5 |
| Група продукти | Подгреватели |
| Диаметър на накрайник [mm] | 18.5 mm |
| Затварящ вентил | Не |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] [Макс.] | 255.0 V |
| Захранващо напрежение [V] [Мин.] | 180.0 V |
| Капацитет [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Одобрение | CEIntertek Semko |
| Описание | FPHE 5 |
| Присъединяване | M16 x 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на врязване [°C] | 60 °C |
| Температура на изрязване [°C] | 32 °C |
| Терморегулатор | 60/32 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.106 Kilogram |
| Нето тегло | 0.105 Kilogram |
| Volume | 0.131 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |