FPHE5_030N5004

Подгреватели, FPHE 5, 6 kg/h, PTC елемент: 1 x 120, Терморегулатор: 60/32

030N5013

FPHE 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
Product line02
PTC елемент1 x 120
SCIP dossier no.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFPHE 5
Група продуктиПодгреватели
Диаметър на накрайник [mm]18.5 mm
Затварящ вентилНе
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] [Макс.]255.0 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]180.0 V
Капацитет [kg/h]6.00 kg/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид50 pc
ОдобрениеCEIntertek Semko
ОписаниеFPHE 5
ПрисъединяванеM16 x 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на врязване [°C]60 °C
Температура на изрязване [°C]32 °C
Терморегулатор60/32

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.108 Kilogram
Нето тегло0.107 Kilogram
Volume0.137 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425092183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm