FPHE5_030N5004

Подгреватели, FPHE 5, 6 kg/h, PTC елемент: 1 x 120, Терморегулатор: 73/60

030N5006

FPHE 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
Product line02
PTC елемент1 x 120
SCIP dossier no.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dossier product nameOil preheaters FPHE 5 other
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFPHE 5
Група продуктиПодгреватели
Диаметър на накрайник [mm]18.2 mm
Затварящ вентилНе
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] [Макс.]255.0 V
Захранващо напрежение [V] [Мин.]180.0 V
Капацитет [kg/h]6.00 kg/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид50 pc
ОдобрениеCEIntertek Semko
ОписаниеFPHE 5
ПрисъединяванеG 1/8
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на врязване [°C]73 °C
Температура на изрязване [°C]60 °C
Терморегулатор73/60

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.102 Kilogram
Нето тегло0.101 Kilogram
Volume0.148 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425092350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm