Фотоустройства, UV, Чувствителност: Нормален (черен), Корпус: Стандарт
057H7051
ТИП ФОТО УСТРОЙСТВО UV1
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
057H7051
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | UV |
| Група продукти | Фотоустройства |
| Дължина на кабел [mm] | 300 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на корпус [mm] | 90 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Корпус | Стандарт |
| Одобрение | CE |
| Описание | ТИП ФОТО УСТРОЙСТВО UV1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Чувствителност | Нормален (черен) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.038 Kilogram |
| Нето тегло | 0.034 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.106 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080609 |