057H7315 Photo unit

Фотоустройства, LDS, Чувствителност: Екстра висок (светло син), Дължина на кабел [mm]: 500, Корпус: Стандарт

057H7315

ФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product line02
UL одобрениеOut of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаLDS
Група продуктиФотоустройства
Дължина на кабел [mm]500 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на корпус [mm]50 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
КорпусСтандарт
ОдобрениеCE
ОписаниеФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ЧувствителностЕкстра висок (светло син)

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.031 Kilogram
Нето тегло0.025 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702425157585