Фотоустройства, LDS, Чувствителност: Екстра висок (светло син), Дължина на кабел [mm]: 600, Корпус: Дълъг
057H7309
ФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
057H7309
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | Out of scope |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | LDS |
| Група продукти | Фотоустройства |
| Дължина на кабел [mm] | 600 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на корпус [mm] | 66 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Корпус | Дълъг |
| Одобрение | CE |
| Описание | ФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Чувствителност | Екстра висок (светло син) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.034 Kilogram |
| Нето тегло | 0.025 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157547 |