Фотоустройства, LDS, Чувствителност: Екстра висок (светло син), Дължина на кабел [mm]: 500, Корпус: Стандарт
057H7308
ФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
057H7308
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | Out of scope |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | LDS |
| Група продукти | Фотоустройства |
| Дължина на кабел [mm] | 500 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на корпус [mm] | 50 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Корпус | Стандарт |
| Одобрение | CE |
| Описание | ФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Чувствителност | Екстра висок (светло син) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.024 Kilogram |
| Нето тегло | 0.02 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157530 |