Фотоустройства, LDS, Чувствителност: Екстра висок (светло син), Дължина на кабел [mm]: 800, Корпус: Дълъг
057H7111
ФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS (МУЛТИ ПАКЕТ 10 X 5 БР.)
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
057H7111
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flame sensor LDS, 800mm |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | Out of scope |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | LDS |
| Група продукти | Фотоустройства |
| Дължина на кабел [mm] | 800 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на корпус [mm] | 66 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 5 pc |
| Корпус | Дълъг |
| Одобрение | CE |
| Описание | ФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS (МУЛТИ ПАКЕТ 10 X 5 БР.) |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Чувствителност | Екстра висок (светло син) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.041 Kilogram |
| Нето тегло | 0.022 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157653 |