057H7308 Photo unit

Фотоустройства, LDS, Чувствителност: Екстра висок (светло син), Дължина на кабел [mm]: 500, Корпус: Стандарт

057H7108

ФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS (МУЛТИ ПАКЕТ 10 X 5 БР.)
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlame sensor LDS, 500mm
Product line02
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаLDS
Група продуктиФотоустройства
Дължина на кабел [mm]500 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на корпус [mm]50 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид5 pc
КорпусСтандарт
ОдобрениеCEUL
ОписаниеФОТОУСТРОЙСТВО ТИП LDS (МУЛТИ ПАКЕТ 10 X 5 БР.)
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ЧувствителностЕкстра висок (светло син)

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.026 Kilogram
Нето тегло0.022 Kilogram
Volume0.08 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425157622
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens