OD 030H8916

Маслени дюзи, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 80 °, Кух

030H8858

0.50GAL 80H CEN - 50 БР. БЛИСТЕР

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENДа
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° H CEN Blister
Product line02
SCIP dossier no.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD H
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]1.87 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]0.50 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеH
Описание0.50GAL 80H CEN - 50 БР. БЛИСТЕР
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]45
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]80 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.033 Kilogram
Нето тегло0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425048838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm