Маслени дюзи, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Кух
030H6880
1.75GAL 60H CEN - 50 БР. БЛИСТЕР
030H6880
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| CEN | Да |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | Nozzle 1.75 gph 60° H CEN Blister |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| SCIP dossier product name | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | OD H |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 6.55 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет [USgal/h] | 1.75 gal/h |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | H |
| Описание | 1.75GAL 60H CEN - 50 БР. БЛИСТЕР |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип филтър | Синтер |
| Филтър клас [µm] | 75 |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Кух |
| Ъгъл на впръскване [°] | 60 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.03 Kilogram |
| Нето тегло | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |