OD 030H8916

Маслени дюзи, OD H, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 60 °, Кух

030H6870

1.00GAL 60H CEN - 50 БР. БЛИСТЕР

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENДа
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° H CEN Blister
Product line02
SCIP dossier no.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD H
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]3.72 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]1.00 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеH
Описание1.00GAL 60H CEN - 50 БР. БЛИСТЕР
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]75
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.03 Kilogram
Нето тегло0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425055256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm