OD 030H8916

Маслени дюзи, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Кух

030H4924

1.25GAL 45H CEN

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENДа
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material Description1.25GAL 45H CEN **(0735)
Product line02
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD H
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]4.71 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]1.25 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеH
Описание1.25GAL 45H CEN
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]75
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]45 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm