OD 030F6916

Маслени дюзи, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Твърд

030F8853

0.35 GAL 80° S OD - 50 БР. БЛИСТЕР
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: OD B / OD H / OD S

Препоръчителна замяна: 030F8103

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionDel Nozzle 0.35 GPH 80° S OD Blister
Product line02
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD S
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]1.35 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.35 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I6(c)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
Мощност [kW]0.0 kW
ОдобрениеCE
Описание0.35 GAL 80° S OD - 50 БР. БЛИСТЕР
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]45
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]80 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.033 Kilogram
Нето тегло0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425243356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm