OD China nozzle sinter

Маслени дюзи, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Твърд

030F8610

0.55GAL 80S Китай
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: OD B / OD H / OD S

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 80° S China
Product line02
SCIP dossier no.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD S
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]2.11 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.55 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
Мощност [kW]0.0 kW
Описание0.55GAL 80S Китай
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]75
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]80 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.035 Kilogram
Нето тегло0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425059551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm