OD-S nozzle, strainer

Маслени дюзи, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Твърд

030F6882

2.00GAL 60S OD - 50 БР. БЛИСТЕР

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
Product line02
SCIP dossier no.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD S
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]7.42 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]2.00 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
Мощност [kW]0.0 kW
Описание2.00GAL 60S OD - 50 БР. БЛИСТЕР
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип филтърМонелова цедка
Филтър клас [µm]140
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.032 Kilogram
Нето тегло0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm