OD China nozzle strainer

Маслени дюзи, OD S, 5 gal/h, 18.5 kg/h, 60 °, Твърд

030F6648

5.00GAL 60S Китай

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 5.00 gph 60° S China
Product line02
SCIP dossier no.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD S
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]18.50 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]5.00 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
Мощност [kW]0.0 kW
Описание5.00GAL 60S Китай
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърМонелова цедка
Филтър клас [µm]140
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.035 Kilogram
Нето тегло0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425057632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm