Маслени дюзи, OD S, 9 gal/h, 35.4 kg/h, 60 °, Твърд
030F6158
9.00GAL 60S OD
030F6158
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| CEN | Не |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | 9.00GAL 60S OD **(0071) |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb |
| SCIP dossier product name | 30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | OD S |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 35.40 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
| Капацитет [USgal/h] | 9.00 gal/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | S |
| Описание | 9.00GAL 60S OD |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на материала | Месинг |
| Тип филтър | Монелова цедка |
| Филтър клас [µm] | 140 |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Твърд |
| Ъгъл на впръскване [°] | 60 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.034 Kilogram |
| Нето тегло | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425030642 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |