OD 030F6916

Маслени дюзи, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 45 °, Твърд

030F4982

2.00GAL 45S OD
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: OD B / OD H / OD S

Препоръчителна замяна: 030F4132

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 45° S OD
Product line02
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD S
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]7.42 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]2.00 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
ОдобрениеCE
Описание2.00GAL 45S OD
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]45
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]45 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.032 Kilogram
Нето тегло0.031 Kilogram
Volume0.024 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425060281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm