OD 030F6916

Маслени дюзи, OD S, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 30 °, Твърд

030F3114

0.65GAL 30S OD
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: OD B / OD H / OD S

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material Description0.65GAL 30S OD **(-0745)
Product line02
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD S
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]2.67 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.65 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
ОдобрениеCE
Описание0.65GAL 30S OD
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]45
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]30 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425010033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm