OD 030F6916

Маслени дюзи, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Твърд

030F3112

0.60GAL 30S OD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material Description0.60GAL 30S OD **(-0763)
Product line02
SCIP dossier no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD S
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]2.37 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]0.60 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеS
Описание0.60GAL 30S OD
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]45
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]30 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425004452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm