Маслени дюзи, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 60 °, Полутвърд
030B8741
13.50GAL 60B OD - 50 БР. БЛИСТЕР
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: OD B / OD H / OD S
Препоръчителна замяна: 030B0141
030B8741
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| CEN | Не |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | Del Nozzle 13.50 gph 60° B OD Blister |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | adc7bce3-1a8a-4f81-857a-079c45014195 |
| SCIP dossier product name | Nozzle 13.50 gph 60° B OD |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | OD B |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 54.29 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет [USgal/h] | 13.50 gal/h |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)-I6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | B |
| Одобрение | CE |
| Описание | 13.50GAL 60B OD - 50 БР. БЛИСТЕР |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип филтър | Няма |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Полутвърд |
| Ъгъл на впръскване [°] | 60 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.024 Kilogram |
| Нето тегло | 0.023 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |