OD-B nozzle, strainer

Маслени дюзи, OD B, 8.5 gal/h, 33.13 kg/h, 60 °, Полутвърд

030B8733

8.50GAL 60B OD - 50 БР. БЛИСТЕР
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: OD B / OD H / OD S

Препоръчителна замяна: 030B0133

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material DescriptionDel Nozzle 8.50 gph 60° B OD Blister **
Product line02
SCIP dossier no.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD B
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]33.13 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]8.50 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)-I6(c)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
маркировка на шаблон на впръскванеB
ОдобрениеCE
Описание8.50GAL 60B OD - 50 БР. БЛИСТЕР
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип филтърМонелова цедка
Филтър клас [µm]140
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеПолутвърд
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.031 Kilogram
Нето тегло0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425055355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm