Маслени дюзи, OD B, 6.5 gal/h, 26.05 kg/h, 45 °, Полутвърд
030B8679
6.50GAL 45B OD - 50 БР. БЛИСТЕР
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: OD B / OD H / OD S
Препоръчителна замяна: 030B0079
030B8679
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| CEN | Не |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | Del Nozzle 6.50 gph 45° B OD Blister** |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320 |
| SCIP dossier product name | OD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | OD B |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 26.05 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
| Капацитет [USgal/h] | 6.50 gal/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)-I6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | B |
| Одобрение | CE |
| Описание | 6.50GAL 45B OD - 50 БР. БЛИСТЕР |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип филтър | Монелова цедка |
| Филтър клас [µm] | 140 |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Полутвърд |
| Ъгъл на впръскване [°] | 45 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.031 Kilogram |
| Нето тегло | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |