Маслени дюзи, OD B, 10 gal/h, 37.66 kg/h, 80 °, Полутвърд
030B0235
10.00GAL 80B OD
030B0235
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| CEN | Не |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | 10.00GAL 80B OL **(0071) |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| SCIP dossier product name | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | OD B |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 37.66 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
| Капацитет [USgal/h] | 10.00 gal/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | B |
| Описание | 10.00GAL 80B OD |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на материала | Месинг |
| Тип филтър | Монелова цедка |
| Филтър клас [µm] | 140 |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Полутвърд |
| Ъгъл на впръскване [°] | 80 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.034 Kilogram |
| Нето тегло | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425012259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |