OD-B nozzle

Маслени дюзи, OD B, 31.5 gal/h, 122.48 kg/h, 60 °, Полутвърд

030B0155

31.50GAL 60B OD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveНе
Material Description31.50GAL 60B OL **
Product line02
SCIP dossier no.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаOD B
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]122.48 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]31.50 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеB
Описание31.50GAL 60B OD
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърНяма
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеПолутвърд
Ъгъл на впръскване [°]60 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.026 Kilogram
Нето тегло0.026 Kilogram
Volume0.024 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425006661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm