Маслени дюзи, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 45 °, Полутвърд
030B0063
2.00GAL 45B OD
030B0063
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| CEN | Не |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Не |
| Material Description | 2.00GAL 45B OL **(0071) |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dossier product name | OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | OD B |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 7.42 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
| Капацитет [USgal/h] | 2.00 gal/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | B |
| Описание | 2.00GAL 45B OD |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на материала | Месинг |
| Тип филтър | Монелова цедка |
| Филтър клас [µm] | 140 |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Полутвърд |
| Ъгъл на впръскване [°] | 45 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.034 Kilogram |
| Нето тегло | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425005077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |