Oil nozzle LE 030F6708

Маслени дюзи, LE, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 80 °, Кух

030H8726

1.35GAL 80H LE

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveДа
Material DescriptionNozzle 1.35 gph 80° H LE **
Product line02
SCIP dossier no.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаLE
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]5.17 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Капацитет [USgal/h]1.35 gal/h
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
маркировка на шаблон на впръскванеH
Описание1.35GAL 80H LE
Определителна точка [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на материалаМесинг
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]30
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеКух
Ъгъл на впръскване [°]80 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.035 Kilogram
Нето тегло0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425018053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm