030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Маслени дюзи, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Твърд

030F2416

0.75GAL 20R ROTRIX

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
CENНе
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LE anti-drip valveДа
Material Description0.75GAL 20R ROT.
Product line02
SCIP dossier no.f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP dossier product nameOD ROTRIX Nozzle
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаLE
Група продуктиМаслени дюзи
Капацитет [kg/h]2.78 kg/h
Капацитет [l/h]0.00 L/h
Характеристика
Стойност
Капацитет [USgal/h]0.75 gal/h
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид15 pc
маркировка на шаблон на впръскванеVTB
Описание0.75GAL 20R ROTRIX
Определителна точка [Kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Определителна точка [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип филтърСинтер
Филтър клас [µm]30
ФормаКоничен
Шаблон на впръскванеТвърд
Ъгъл на впръскване [°]20 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.056 Kilogram
Нето тегло0.052 Kilogram
Volume0.064 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425023415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm