Маслени дюзи, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Твърд
030F2408
0.50GAL 20R ROTRIX
030F2408
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| CEN | Не |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LE anti-drip valve | Да |
| Material Description | 0.50GAL 20R ROT. |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| SCIP dossier product name | OD ROTRIX Nozzle |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | LE |
| Група продукти | Маслени дюзи |
| Капацитет [kg/h] | 1.65 kg/h |
| Капацитет [l/h] | 0.00 L/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
| маркировка на шаблон на впръскване | VTB |
| Описание | 0.50GAL 20R ROTRIX |
| Определителна точка [Kg/h] | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Определителна точка [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип филтър | Синтер |
| Филтър клас [µm] | 30 |
| Форма | Коничен |
| Шаблон на впръскване | Твърд |
| Ъгъл на впръскване [°] | 20 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.06 Kilogram |
| Нето тегло | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.065 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |